Schneider-Electric
 
NSYCRTA6U Bild- scope
NSYCRTA6U
Actassi, 19" Blindplatte, 6HE, Aluminium, 3 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480173561
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp 19-Zoll-Frontplatte
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Farbe Grau (RAL 7035)
Zusatzmerkmale
Montageort Auf vertikalen Stützen
Anzahl der Rack-Einheiten 6U
Montagehalterung 19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Produktkompatibilität Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse
Actassi Gehäuse
Material Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Eloxiert
Produktbestimmung Gehäuse
Dicke 3 mm
Befestigungsmodus Durch 4 Schrauben
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten 6
Tiefe 3 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,6 cm
VPE 1 Breite 30,0 cm
VPE 1 Länge 49,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,133 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate