|
|
|
NSYCRTM1U1P
Actassi, 19"-Frontplatte 1 HE mit Bürstendichtung und Kabelhalterung, RAL7035
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19-Zoll-Frontplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
Elektronische Anwendung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
1U
|
Montagehalterung
|
19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
|
Produktkompatibilität
|
Actassi Gehäuse
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
|
Geräteaufbau
|
1 19-Zoll-Platte
1 Bürstendichtung
1 150 mm Kabelhalterung
|
Material
|
Stahlblech
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen
|
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten
|
1
|
Höhe
|
44,45 mm
|
Breite
|
465 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
17 cm
|
VPE 1 Länge
|
49 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
741 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
40,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
51 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
38,05 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
113 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
260 kg