Schneider-Electric
 
NSYCRTM1U1PG Bild- scope
NSYCRTM1U1PG
Actassi, 19"-Frontplatte 1 HE mit Bürstendichtung und Kabelhalterung, RAL7016
EAN Code EAN Code: 
3606480176333
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp Frontplatte
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Farbe Grau (RAL 7016)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Actassi
Montageort Frontplatte
Anzahl der Rack-Einheiten 1U
Geräteaufbau Bürstendichtung
Kabelverschraubung
Material Stahlblech
Produktbestimmung Gehäuse
Dicke 1,5 mm
Tiefe 150 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 48,5 cm
VPE 1 Gewicht 713,0 g
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months