Schneider-Electric
 
NSYCRTM1U40BG Bild- scope
NSYCRTM1U40BG
Actassi, 19"-Frontplatte 1HE mit Metallführungen, 4V, RAL7016
EAN Code EAN Code: 
3606480176357
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp Frontplatte
Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Farbe Grau (RAL 7016)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Actassi
Montageort Frontplatte
Anzahl der Rack-Einheiten 1U
Geräteaufbau Metal guide
Material Stahlblech
Produktbestimmung Gehäuse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,4 cm
VPE 1 Breite 5,9 cm
VPE 1 Länge 48,4 cm
VPE 1 Gewicht 354,0 g
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 420
VPE 2 Höhe 100,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 180,0 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months