|
|
|
NSYCTL500DLM
Einfache, metallische Frontplatte, 12 Module, RAL7035, H150xB500mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Anwendung
|
Modulare Verteileranwendung
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf DLM-Rahmen
|
Geräteaufbau
|
2 Platte
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Polyesterpulver
|
Befestigungsart
|
Geklippt
|
Typ der Frontplatte
|
Einfach
|
Höhe
|
Nennwert: 150 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
454 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
709,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
50,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,529 kg
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
12
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,824 kg