Schneider-Electric
 
NSYCU800R Bild- scope
NSYCU800R
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 820 W bei 230V
EAN Code: 
3606480620911
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname CU
Produkt oder Komponententyp Kühlgerät
Montagetyp Dach des Gehäuses
Installationstyp Innen
Zielort Produkt Für Gehäuse
Montagevariante Mit Schrauben
Eingangsspannung 230 V 50/60 Hz
Anzahl der Netzphasen 1 Phase
Kühlleistung 820 W 50/60 Hz L35-L35
680 W 50/60 Hz L35-L50
Zusatzmerkmale
Höhe 340 mm
Breite 600 mm
Tiefe 340 mm
Nennstrom [In] 2,9 A
Einschaltstrom 12 A
Leistungsaufnahme in W 510 W bei 50/60 Hz, L35-L35
560 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad 1,6
Betätigungsart Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich 20…55 °C bei 50 Hz
20…50 °C bei 60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb 20…46 °C im Schrank:
55 °C maximal:
20…55 °C bei 50 Hz außerhalb des Schranks:
20…50 °C bei 60 Hz außerhalb des Schranks:
Schallpegel 65 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck 25 bar
Durchflussmenge Innere Beschaltung: 570 m3/h bei 50/60 Hz
Äußere Beschaltung: 860 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht 23 kg
Gassorte für Kühlung R134a (0,31 kg)
Art des Filters Optionaler, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen Thermischer Schutz: T 6 A
Kurzschlussschutz (magnetisch):
Material Steel
Farbe Grey (RAL 7035)
Montage
Produktzertifizierungen CE
Richtlinien 2004/108/EG-elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie
2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
Normen EN 60335-2-40
EN 60335-1
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 378
Schutzart (IP) IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
IP54 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 23 kg
Höhe VPE1 34 cm
Breite VPE1 34 cm
Länge VPE1 60 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 Monate