Schneider-Electric
 
NSYCUACC010DG Bild- scope
NSYCUACC010DG
Filter für Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 600W
EAN Code EAN Code: 
3606486379332
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CU
Produkt- oder Komponententyp Filter
Kompatible Produktfamilie ClimaSys ClimaSys CU Kühlgerät
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Zusatzmerkmale
Produktzertifizierungen G3 EN 779
Montageort Dach
Produktbestimmung Für Kühlgerät Oberseitenmontage - Kraft: 650 W
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Kühlgerät
Menge pro Satz Satz à 5
Material Polyolefin
Produktgewicht 0,015 kg
Breite 380 mm
Höhe 150 mm
Dicke 5 mm
Montage
Flammenfestigkeit K1/F1 entspricht DIN 53 438
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 17,500 cm
VPE 1 Länge 40,000 cm
VPE 1 Gewicht 29,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,500 cm
VPE 2 Breite 17,500 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 148,000 g
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 29,000 cm
VPE 3 Breite 45,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,960 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate