Schneider-Electric
 
NSYCUD800T1K Bild- scope
NSYCUD800T1K
ClimaSys interner Abweiser 800-1K
EAN Code EAN Code: 
3606480706158
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname CU
Produkt- oder Komponententyp Deflektor
Geräteanwendung Luftstromsteuerung
Produktbestimmung Für Kühlgerät Seitenmontage - Kraft: 820 W
Für Kühlgerät Seitenmontage - Kraft: 1000 W
Geräteaufbau 1 Gehäuse
Befestigungselemente
Zusatzmerkmale
Montageort Im Schaltschrank
Material Verzinkter Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Höhe 50 mm
Breite 340 mm
Tiefe 290 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 29,0 cm
VPE 1 Länge 36,0 cm
VPE 1 Gewicht 75,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 20,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,72 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform