|
|
|
NSYCUSX2K53P4UL
ClimaSys schmaler Edelstahl-Kühlgeräteblock für innen, 2500 W bei 460 V, UL
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 06, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
CU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schmaler Kühlgeräteblock
|
Montagetyp
|
Gehäusetür
|
Installation
|
Innenraum Seite
|
Produktbestimmung
|
Für Gehäuse
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Supply Voltage
|
400 V AC 3 Phasen 50 Hz
|
Nennleistung
|
2500 W
|
Kühlleistung
|
8530 Btu/h 60 Hz L35-L35
6312 Btu/h 60 Hz L35-L50
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
1696 mm
|
Breite
|
495 mm
|
Tiefe
|
235 mm
|
[In] Bemessungsstrom
|
2,9 A
|
Einschaltstrom
|
14 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
1270 W bei 60 Hz, L35-L35
1510 W bei 60 Hz, L35-L50
|
Energiewirkungsgrad
|
2
|
Steuerungstyp
|
Elektronische Steuerung
|
Temperatureinstellungsbereich
|
20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50 °C Maximum:
20…46 °C im Schrank:
20…50 °C außerhalb des Schranks:
|
Schallpegel
|
69 dB entspricht EN/ISO 3746
|
Druck
|
28 bar
|
Durchflussmenge
|
Innere Beschaltung: 1450 m3/h bei 60 Hz
Äußere Beschaltung: 1450 m3/h bei 60 Hz
|
Produktgewicht
|
80 kg
|
Gassorte für Kühlung
|
R134a (1,2 kg)
|
Art des Filters
|
Optionaler, externer Stromkreisfilter
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz T 6 A
Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Material
|
Edelstahlfarben
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)
IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
49,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
169,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
82,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
206,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
198,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|