Schneider-Electric
 
NSYCUX1K6DG Bild- scope
NSYCUX1K6DG
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, Edelstahl, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55
EAN Code EAN Code: 
3606486055120
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname CU
Montagetyp Seite
Produkt- oder Komponententyp Kühlgerät
Installation Innenraum Seite
Produktbestimmung Für Gehäuse
Montagemodus Durch Schrauben
Supply Voltage 220 - 240 V 1 Phase 50 Hz EN/IEC
230 V +/-6 % 1 Phase 60 Hz UL
Nennleistung 1650 W
Kühlleistung 1650 W 50/60 Hz L35-L35
1400 W 50/60 Hz L35-L50
Zusatzmerkmale
Höhe 1000 mm
Breite 405 mm
Tiefe 225 mm
[In] Bemessungsstrom 6,0 A
Einschaltstrom 16,0 A
Leistungsaufnahme in W 770 W bei 50/60 Hz, L35-L35
880 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad 2,2
Kontrolltyp Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich 20…50 °C bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb 20…50 °C bei 50/60 Hz im Schrank:
5…55 °C bei 50/60 Hz außerhalb des Schranks:
Schallpegel 72 dB
Druck 30 bar
Durchflussmenge Innere Beschaltung: 850 m3/h bei 50/60 Hz
Äußere Beschaltung: 1200 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht 39 kg
Gassorte für Kühlung R134a (0,323 kg)
Art des Filters Optionaler, externer Stromkreisfilter
Recommended circuit breaker protection M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse) 15 A ( T )
Material Edelstahlfarben
Farbe Edelstahl
Montage
Produktzertifizierungen UL
IEC
EN
Richtlinien 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2011/65/EU - RoHS
Normen EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)
IP24 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 103,000 cm
VPE 1 Breite 27,500 cm
VPE 1 Länge 43,500 cm
VPE 1 Gewicht 42,800 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 117,400 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 153,400 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2459
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate