|
|
|
NSYCUX3K3P4R
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
CU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kühlgerät
|
Montagetyp
|
Dach des Gehäuses
|
Installation
|
Innenraum Dach
|
Produktbestimmung
|
Für Gehäuse
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Supply Voltage
|
400 V AC 3 Phasen 50/60 Hz
|
Nennleistung
|
2900 W
|
Kühlleistung
|
2900 W 50/60 Hz L35-L35
2250 W 50/60 Hz L35-L50
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
496 mm
|
Breite
|
797 mm
|
Tiefe
|
492 mm
|
[In] Bemessungsstrom
|
2,5 A
|
Einschaltstrom
|
15,7 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
1210 W bei 50/60 Hz, L35-L35
1450 W bei 50/60 Hz, L35-L50
|
Energiewirkungsgrad
|
2,4
|
Kontrolltyp
|
Elektronische Steuerung
|
Temperatureinstellungsbereich
|
20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50 °C Maximum:
20…46 °C im Schrank:
20…50 °C außerhalb des Schranks:
|
Schallpegel
|
75 dB entspricht EN/ISO 3746
|
Druck
|
25 bar
|
Durchflussmenge
|
Innere Beschaltung: 860 m3/h bei 50/60 Hz
Äußere Beschaltung: 3410 m3/h bei 50/60 Hz
|
Produktgewicht
|
83 kg
|
Gassorte für Kühlung
|
R134a (1,2 kg)
|
Art des Filters
|
Optionaler, externer Stromkreisfilter
|
Thermal protection Recommended (fuse)
|
Thermischer Schutz 6 A ( T )
Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Material
|
Edelstahlfarben
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
|
Normen
|
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 378
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
|
Schutzart (IP)
|
IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
IP54 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
120,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
115,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|