Schneider-Electric
 
NSYCUX800UL Bild- scope
NSYCUX800UL
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 820 W bei 230V
EAN Code EAN Code: 
3606480653599
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname CU
Produkt- oder Komponententyp Kühlgerät
Montagetyp Seite
Installation Innenraum Seite
Produktbestimmung Für Gehäuse
Montagemodus Durch Schrauben
Supply Voltage 230 V AC 1 Phase 50/60 Hz
Nennleistung 800 W
Kühlleistung 2800 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
2320 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
Zusatzmerkmale
Höhe 783 mm
Breite 348 mm
Tiefe 215 mm
[In] Bemessungsstrom 2,6 A
Einschaltstrom 10,8 A
Leistungsaufnahme in W 440 W bei 50/60 Hz, L35-L35
490 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad 1,9
Kontrolltyp Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich 20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50 °C Maximum:
20…46 °C im Schrank:
20…50 °C außerhalb des Schranks:
Schallpegel 65 dB
Druck 25 bar
Durchflussmenge Innere Beschaltung: 330 m3/h bei 50/60 Hz
Äußere Beschaltung: 570 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht 27 kg
Gassorte für Kühlung R134a (0,23 kg)
Art des Filters Optionaler, externer Stromkreisfilter
Thermal protection Recommended (fuse) Thermischer Schutz 6 A ( T )
Kurzschlussschutz (magnetisch)
Material Edelstahlfarben
Farbe Grau (RAL 7035)
Montage
Produktzertifizierungen UL
Normen DIN 3168
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)
IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 33,000 cm
VPE 1 Breite 41,000 cm
VPE 1 Länge 86,000 cm
VPE 1 Gewicht 29,000 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 102,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 197,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate