Schneider-Electric
 
NSYCVF165M115DG Bild- scope
NSYCVF165M115DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 165m3/h, 115V, IP54
EAN Code EAN Code: 
3606481369741
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
ClimaSys
Produktname ClimaSys CV
ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp Lüfter
Lüfter
Kompatible Produktfamilie Spacial
Thalassa
Art des Filters G2
Durchflussmenge Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 165 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 193 m3/h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 75 - 126 V
Eingangsspannung 115 V 50/60 Hz
Zertifizierung CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung 15,5 W 50 Hz
14,4 W 60 Hz
[In] Bemessungsstrom 0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
Schallpegel bei 50…51 dB
Lagertyp Kugel
Höhe Extern: 268 mm
Breite Extern: 248 mm
Tiefe Extern : 104 mm
Abmessungen des Ausschnitts 223 x 223 mm
Produktgewicht 1,4 kg
Material Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe Auslassgitter: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Max. Druck 50 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen Faston Stecker
Geräteaufbau 1 Axialmotor
1 Äußeres transparentes, geräuchertes Schutzgitter: Frontseite
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 Gebläsesensor einbaufertig: Rückseite des Auslassgitters
1 Kabelverschraubung
1 Ausschnittschablone
Einsatzbedingungen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 1,4 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht konform
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate