Schneider-Electric
 
NSYCVF165M115PF Bild- scope
NSYCVF165M115PF
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
EAN Code: 
3606480151255
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp Lüfter
Art des Filters Standard
Durchflussmenge Free flow rate with standard filter: 165 m3/h bei 50 Hz
Free flow rate with standard filter: 193 m3/h bei 60 Hz
Nennhilfsspannung [UH,nom] 75-126 V
Eingangsspannung 115 V 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Leistungsaufnahme 15,5 W 50 Hz
14,4 W 60 Hz
Nennstrom [In] 0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
Schallpegel bei 50…51 dB
Lagertyp Kugel
Höhe Ausserhalb: 268 mm
Breite Ausserhalb: 248 mm
Tiefe Ausserhalb: 104 mm
Abmessungen des Ausschnitts 223 x 223 mm
Produktgewicht 1,14 kg
Material Ausgangsfilter: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
Farbe Ausgangsfilter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Max. Druck 50 Pa Durchflussleistung 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen Faston Stecker
Schutzart (IP) IP54
Geräteaufbau 1 axial motor
2 Schutzgitter: on the front and rear surfaces
1 Filter: front of axial motor
1 Ausgangsfilter: Polyester
1 Montageschablone
1 Kabel
Einsatzbedingungen Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Umgebung muss relativ sauber sein
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,4 kg
Höhe VPE1 19 cm
Breite VPE1 25,5 cm
Länge VPE1 27,5 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Contractual warranty
Garantie 18 months