|
|
|
NSYCVF165M48DPF
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lüfter
|
Art des Filters
|
Standard
|
Durchflussmenge
|
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 193 m3/h
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
25 - 55,2 V
|
Eingangsspannung
|
48 V DC
|
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung
|
8,7 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,18 A
|
Schallpegel bei
|
50…51 dB
|
Lagertyp
|
Kugel
|
Höhe
|
Extern: 268 mm
|
Breite
|
Extern: 248 mm
|
Tiefe
|
Extern : 104 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
223 x 223 mm
|
Produktgewicht
|
0,81 kg
|
Material
|
Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Auslassgitter: grau (RAL 7035)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Max. Druck
|
50 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Geräteaufbau
|
1 Axialmotor
2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche
1 Filter: Vorderseite des Axialmotors
1 Auslassgitter: Frontseite
1 Ausschnittschablone
1 Netzanschlusskabel
|
Einsatzbedingungen
|
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,054 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
40 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,216 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|