Schneider-Electric
 
NSYCVF38M115DG Bild- scope
NSYCVF38M115DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 38m3/h, 115V, IP54
EAN Code EAN Code: 
3606481369703
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp Lüfter
Kompatible Produktfamilie Spacial
Thalassa
Art des Filters G2
Durchflussmenge Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 38 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 39 m3/h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 75 - 125 V
Eingangsspannung 115 V 50/60 Hz
Zertifizierung CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
Zusätzliche Informationen Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung 3,3 W 50 Hz
3,5 W 60 Hz
[In] Bemessungsstrom 0,16 A 50 Hz
0,16 A 60 Hz
Schallpegel bei 40…41 dB
Lagertyp Kugel
Höhe Extern: 137 mm
Breite Extern: 117 mm
Tiefe Extern : 49 mm
Abmessungen des Ausschnitts 92 x 92 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Material Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe Auslassgitter: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Max. Druck 29 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen Kabel
Geräteaufbau 1 Axialmotor
1 Äußeres transparentes, geräuchertes Schutzgitter: Frontseite
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 Gebläsesensor einbaufertig: Rückseite des Auslassgitters
1 Kabelverschraubung
1 Ausschnittschablone
Einsatzbedingungen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 300 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht konform
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate