|
|
|
NSYCVF550M115FB
ClimaSys CVHD HD-Ventilatorbox für außen ohne Gitter und Filter 550m3/h 115 VAC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lüfter ohne Gitter und Filter
|
Anwendung
|
Außeneinsatz Schwerlast
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa PHD
Spacial S3HD
Spacial SFHD
|
Durchflussmenge
|
Freie Durchflussmenge: 550 m3/h bei 50 Hz
550 m3/h bei 60 Hz
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
115 V AC +/-10 %
|
Eingangsspannung
|
115 V AC 50/60 Hz
|
Zertifizierung
|
CE
UL entspricht UL 508 A
CSA entspricht CSA C22.2
Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
|
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung
|
78 - 102 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,7…0,8 A 50 Hz
|
Schallpegel bei
|
60 dB
|
Lagertyp
|
Kugel
|
Höhe
|
Extern: 223 mm
|
Breite
|
Extern: 223 mm
|
Tiefe
|
Extern : 90 mm
|
Produktgewicht
|
1,7 kg
|
Farbe
|
Dunkelgrau (RAL 7016)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Max. Druck
|
300 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federklemme
|
Schutzart (IP)
|
IP55 Raster:
IP44
|
Geräteaufbau
|
1 Lüfterbox
4 Schraube
|
Einsatzbedingungen
|
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Umgebung muss relativ sauber sein
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|