Schneider-Electric
 
NSYCVF850M115DG Bild- scope
NSYCVF850M115DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 850m3/h, 115V, IP54
EAN Code EAN Code: 
3606481369802
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produktname ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp Lüfter
Kompatible Produktfamilie Spacial
Art des Filters G2
Durchflussmenge Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 983 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 944 m3/h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 103 - 122 V
Eingangsspannung 115 V 50/60 Hz
Zertifizierung CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung 145 W 50 Hz
182 W 60 Hz
[In] Bemessungsstrom 1,279 A 50 Hz
1,6 A 60 Hz
Schallpegel bei 77…78 dB
Lagertyp Kugel
Höhe Extern: 336 mm
Breite Extern: 316 mm
Tiefe Extern : 162 mm
Abmessungen des Ausschnitts 291 x 291 mm
Produktgewicht 4,500 kg
Material Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe Auslassgitter: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Max. Druck 170 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen Klemmenleiste
Schutzart (IP) IP54
Geräteaufbau 1 Axialmotor
1 Äußeres transparentes, geräuchertes Schutzgitter: Frontseite
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 Gebläsesensor einbaufertig: Rückseite des Auslassgitters
1 Kabelverschraubung
1 Ausschnittschablone
Einsatzbedingungen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 4,5 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht konform
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate