|
|
|
NSYCVF850M230DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 850m3/h, 230V, IP54
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lüfter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial
|
Art des Filters
|
G2
|
Durchflussmenge
|
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 838 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 803 m3/h bei 60 Hz
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
207 - 244 V
|
Eingangsspannung
|
230 V 50/60 Hz
|
Zertifizierung
|
CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
|
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung
|
150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,65 A 50 Hz
0,95 A 60 Hz
|
Schallpegel bei
|
75…76 dB
|
Lagertyp
|
Kugel
|
Höhe
|
Extern: 336 mm
|
Breite
|
Extern: 316 mm
|
Tiefe
|
Extern: 162 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
291 x 291 mm
|
Produktgewicht
|
4,500 kg
|
Material
|
Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Auslassgitter: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Max. Druck
|
170 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenleiste
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Geräteaufbau
|
1 Axialmotor
1 Äußeres transparentes, geräuchertes Schutzgitter: Frontseite
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 Gebläsesensor einbaufertig: Rückseite des Auslassgitters
1 Kabelverschraubung
1 Ausschnittschablone
|
Einsatzbedingungen
|
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
33,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,5 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
131,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
222,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|