|
|
|
NSYDCRN44
Glatte Tür Spacial CRN H400xB400 RAL 7035, mit Schloss
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial CRN
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
Verriegelungssystem
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Tür: Stahlblech
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Texturiertes Epoxid-Polyester
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 3 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Max. Last
|
50 kg/m²
|
Höhe
|
Nennwert: 400 mm
|
Breite
|
Nennwert: 400 mm
|
Produktgewicht
|
1,91 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
41,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
61,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,91 kg