|
|
|
NSYDPLA77G
PLA-Tür 750x750
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Frontseite
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
Verriegelungssystem
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Tür: Polyester mit Glasfaser verstärkt
|
Farbe
|
Tür: grau (RAL 7035)
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 5 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
Reversibel (180 °)
|
Max. Last
|
30 kg/m²
|
Höhe
|
750 mm
|
Breite
|
750 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
78,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
78,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,964 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
79,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|