Schneider-Electric
 
NSYDS3D1010 Bild- scope
NSYDS3D1010
Volltür S3D 1000x1000
EAN Code EAN Code: 
3606480427213
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3D
Geräteaufbau 1 Tür
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Stahlblech
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Texturiertes Epoxid-Polyester
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser 1
Max. Last 50 kg/m²
Höhe Nennwert: 1000 mm
Breite Nennwert: 1000 mm
Produktgewicht 12,375 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 100,0 cm
VPE 1 Länge 101,0 cm
VPE 1 Gewicht 15,8 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 71,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 171,0 kg