|
|
|
NSYDS3D106R
Volltür S3D 1000x600 rechts
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rechte Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
Verriegelungssystem
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Tür: Stahlblech
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Texturiertes Epoxid-Polyester
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 3 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Max. Last
|
50 kg/m²
|
Höhe
|
Nennwert: 1000 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
|
Produktgewicht
|
7,425 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
61,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
103,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
90,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
163,0 kg