Schneider-Electric
 
NSYDS3X108 Bild- scope
NSYDS3X108
Volltür für S3X 304L 1000x800MM
EAN Code EAN Code: 
3606480468575
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3X
Geräteaufbau 1 Tür
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser 2
Türtyp Einfach
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Höhe 1000 mm
Breite 800 mm
Produktgewicht 13,285 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 81,0 cm
VPE 1 Länge 121,0 cm
VPE 1 Gewicht 13,285 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 45,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 114,0 kg