Schneider-Electric
NSYDS3X46H Bild- scope
NSYDS3X46H
Volltür für S3X 316L 400x600MM
EAN Code: 
3606480468780
Schneider Electric
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör-/Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt oder Komponententyp Tür
Anwendung Mehrzweck
Montageort Front
Kompatible Produktfamilie Spacial S3X
Geräteaufbau 1 Tür
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Material Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenfinish Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp Schloss, Doppelbarteinsatz 3 mm
Anzahl Schlösser 1
Türtyp Volltüren
Türöffnung Reversibel (120 °)
Höhe 400 mm
Breite 600 mm
Produktgewicht 3,1 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,1 kg
Höhe VPE1 4 cm
Breite VPE1 41 cm
Länge VPE1 61 cm
Contractual warranty
Garantie 18 months