Schneider-Electric
 
NSYDS3X54T Bild- scope
NSYDS3X54T
Sichttür S3X 304L 500x400MM
EAN Code EAN Code: 
3606480468810
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3X
Geräteaufbau 1 Tür
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser 2
Türtyp Transparent
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Höhe 500 mm
Breite 400 mm
Produktgewicht 2,9 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 42,5 cm
VPE 1 Länge 53,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,248 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 29,0 cm
VPE 2 Breite 47,5 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 16,24 kg