Schneider-Electric
 
NSYDSFX2016RH Bild- scope
NSYDSFX2016RH
RECHTE TUER SMX 316L 2000x1600MM
EAN Code EAN Code: 
3606480469282
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Rechte Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SMX
Geräteaufbau 1 Tür
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenbeschaffenheit Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp 3-Punkte-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene
Anzahl der Schlösser 1
Türtyp Einfach
Türöffnungsseite Rechts (120 °)
Höhe 2000 mm
Breite 800 mm
Produktgewicht 37,1 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 84,0 cm
VPE 1 Länge 201,5 cm
VPE 1 Gewicht 37,1 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months