|
|
|
NSYGFR95M55
Actassi, Schrauben M5 mit U-Scheiben und Käfigmuttern für 9,5 mm Vierkantlöcher, VPE 50
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
Elektronische Anwendung
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
1 Mutter
1 Schraube
1 Unterlegscheibe
|
Montagehalterung
|
19-Zoll-Rack
|
ISO-Gewinde
|
M5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
402,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
500
|
VPE 2 Höhe
|
45 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
250 kg