Schneider-Electric
 
NSYIEC13IEC14 Bild- scope
NSYIEC13IEC14
3m Netzkabel für 19'' Lüfter der Actassi Serie
EAN Code EAN Code: 
3606480542923
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder Komponententyp Stromkabel
Farbe Schwarz
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Lüfter
Produktkompatibilität NSY1FAN230
NSY1FAN230T
NSY2FAN230
NSY2FAN230T
Steckertyp Outlet C13 conforming to IEC 60320
Plug C14 conforming to IEC 60320 universal
Material Kupfer
Kabellänge 3 m
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,000 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 4,000 cm
VPE 1 Gewicht 268,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 49,000 cm
VPE 2 Breite 29,000 cm
VPE 2 Länge 28,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,956 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months