Schneider-Electric
 
NSYIN421E1 Bild- scope
NSYIN421E1
Spacial SF/SM-Schloss mit Schlüssel, 421E
EAN Code EAN Code: 
3606480064760
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Zylindrische Trommel
Anwendung Mehrzweck
Montagehalterung Griff
Produktkompatibilität SF-, SM-, SD- und PLA-Gehäuse
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau 1 zylindrische Trommel
2 Schlüssel
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
Typ der Verriegelung Zylindrisch
Schlüsselnummer 421E
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 60,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months