Schneider-Electric
 
NSYINLCRN Bild- scope
NSYINLCRN
Türschalter für SPACIAL WM Gehäuse. Öffnerkontakt (auf Schloss) 10A/500V
EAN Code EAN Code: 
3606480181986
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt oder Komponententyp Türschalter
Application Mehrzweck
Nominal dimensions of the housing -
Montageort Gehäuse
Kompatible Produktfamilie Spacial kann nicht auf 19"-Montageplatten montiert werden
Spacial Gehäuse S3D, CRN, S3X
Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Schalter/Gleichrichter Einheit
1 Trageelement
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Befestigung Direktbefestigung - Schaltschrank Ort
Eingangstyp NC + NO
Absolutes Maximum Eingang 3 A/240 V
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 172,333 g
Höhe VPE1 8,5 cm
Breite VPE1 9 cm
Länge VPE1 18 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 24
Gewicht VPE2 5,08 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months