|
|
|
NSYKDB6U4F
Actassi KDB, 19" Wandmontierte KD Box, 6HE Tiefe, 400 mm, Sichttür
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produktname
|
Actassi KDB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19“-Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Verkabelung
|
Anwendungen
|
Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
|
Gehäusetyp
|
Abkantkasten
|
Hilfsausrüstung
|
2 19“-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
|
Frontseite
|
Glastür
|
Türtyp
|
Frontseite glasiert Tür - mit Schlüsselsperre (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
Rückseite
|
Abnehmbare Teile
|
Frontseite werkzeuglos entfernbare Tür
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
3 x Kabeleinführungen
1 x Glastür Frontseite
2 x Platten Seite
2 x 19-Zoll-Stützen Frontseite
1 x demontierbare Struktur
|
Tragfähigkeit
|
50 kg statisch
3 kg nach Einheit
|
Rückfläche
|
Aussparung
|
Seitenansicht
|
Schaltfeldmontage
|
Anzahl der Kabeldurchführungen
|
1 AusschnittSeite
19"-Knopfeingang Kabel: oben und unten
19"-Knopfeingang Lüfterplatte: oben und unten
|
Installationsmodus
|
Wandmontage
|
Material
|
Stahlblech: Aufbau
Stahlblech: Tür
Sekuritglas: Tür
Stahlblech: 19"-Profil (48,2 cm)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
351,75 mm
|
Tiefe
|
400 mm
|
Produktgewicht
|
13,26 kg
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
6U
|
Zielregion
|
Europa
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
EIA-310E
IEC 60297-3-100
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
45,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
63,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
21
|
VPE 2 Höhe
|
202,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
315,0 kg