|
|
|
NSYLAMLD
LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Beleuchtung und Steckdosen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beleuchtungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lampe
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Geräteaufbau
|
1 Lampe
1 Befestigungselemente
|
Leistungsfaktor
|
0,9
|
Zusatzmerkmale
Standardabweichung des Ausgangs
|
Ohne Steckdose
|
Bemessungs-Nennleistung
|
10 W
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
120/230 V AC 50/60 Hz
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Lampentyp
|
LED
|
Steuerungstyp
|
Eingebauter Schalter
|
Lichtfluss
|
950 lm
|
Farbtemperatur
|
4000 K
|
Lebensdauer in Stunden
|
25000 h
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel Quick Connector 3 m nicht im Lieferumfang enthalten
Kabel Quick Connector 1 m nicht im Lieferumfang enthalten
|
Montagehalterung
|
Klammer
DIN-Schiene
Metallteile
|
Befestigungsmodus
|
Magnetische Befestigung
Schrauben
Einschnappen
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial
Thalassa
|
Material
|
PC (UL94 V-0)
|
Länge
|
372 mm
|
Höhe
|
63 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Farbe
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
EMV-Störfestigkeit entspricht EN 55015
|
Normen
|
UL 8750
UL 94
IEC 60598
UL 1598
UL 508 A
EN 55015
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-16…65 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-10…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
769,800 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,459 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|