Schneider-Electric
 
NSYLCK16SF Bild- scope
NSYLCK16SF
Schliesssystem Schaltschraenke Eintuerig H 1600 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480484629
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp Verriegelungssystem
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Verriegelungssystem
Geräteanwendung Mehrzweck
Montagehalterung Direktmontage an der Tür
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Geräteaufbau 1 Verriegelungsschiene
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Material Stangen: Zink-beschichteter Stahl
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 56,0 cm
VPE 1 Gewicht 784,0 g