|
|
|
NSYMB108
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H1000xB800mm, aus Bakelit
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 800 mmB: 1000 mm
-H: 1000 mmB: 800 mm
|
Montageort
|
Stufenschieber
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Bakelit
|
Farbe
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
200 kg
|
Höhe
|
965 mm
|
Breite
|
750 mm
|
Dicke
|
5 mm
|
Produktgewicht
|
57 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
75,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
96,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,514 kg