|
|
|
NSYMB54
Isolierende Montageplatte für Gehäuse H 500 x B 400mm, aus Bakelit
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 500 mmB: 400 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Bakelit
|
Farbe
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
50 kg
|
Höhe
|
465 mm
|
Breite
|
350 mm
|
Dicke
|
4 mm
|
Produktgewicht
|
9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
46,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
998,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
20,610 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
94,440 kg