|
|
|
NSYMD75
Symmetrischer Montagerahmen (6 Schienen) für Gehäuseabmess. H700xB500mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Schienentyp
|
Symmetrische DIN
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montagehalterung
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
Abstandshalter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
6 DIN-Schiene
2 Stütze
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stützen: Aluminium
Schiene: Stahl
|
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen
Durch Befestigungselement
|
Anpassung
|
Auf Stufenschiebern, Typ NSYSDCR…, Rastermaß 12,5 mm
|
Höhe
|
Echt: 639,3 mm
Nennwert: 700 mm
|
Breite
|
Nennwert: 500 mm
Echt: 450 mm
|
Tiefe
|
Echt: 30 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
64,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,36 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
47,2 kg