|
|
|
NSYMF1010
Mikroperf. Montageplatte H1000xB1000m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 1000 mmB: 1000 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Mikroperforiert
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
225,6 kg S3D, CRN, S3X-Gehäuse
135,4 kg PLM-Gehäuse
|
Max. Last
|
250 kg S3D, CRN, S3X-Gehäuse
150 kg PLM-Gehäuse
|
Höhe
|
950 mm
|
Breite
|
950 mm
|
Fläche und Nutzfläche
|
90,3 dm²
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
17,826 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
95 cm
|
VPE 1 Länge
|
95 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
58,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
100 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
438 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen