Schneider-Electric
 
NSYMF53 Bild- scope
NSYMF53
Mikroperf. Montageplatte H500xB300m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
EAN Code: 
3606480199073
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör-/Teilekategorie Montagezubehör
Produkt oder Komponententyp Montageplatte
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße 500 mmB: 300 mm
300 mmB: 500 mm
Montageort Stufenschieber
Direktbefestigung auf Ansatzbolzen
Beschreibung der Montageplatte Mikroperforiert
Kompatible Produktfamilie Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Material Galvanised steel
Zusatzmerkmale
Befestigung Screwed on backstuds - screw type M8
By fixing element
Permanente zulässige Last 60 kg
Höhe 450 mm
Breite 250 mm
Tiefe 125 mm
Dicke 1,8 mm
Produktgewicht 1,68 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,68 kg
Höhe VPE1 0,5 cm
Breite VPE1 28 cm
Länge VPE1 48 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months