|
|
|
NSYMF64
Mikroperf. Montageplatte H600xB400m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 600 mmB: 400 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Mikroperforiert
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
90 kg
|
Höhe
|
550 mm
|
Breite
|
365 mm
|
Tiefe
|
125 mm
|
Dicke
|
1,8 mm
|
Produktgewicht
|
2,92 kg
|
Variantenbesonderheit
|
Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
56,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
0,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,92 kg