|
|
|
NSYMF86
Mikroperf. Montageplatte H800xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 800 mmB: 600 mm
|
Montageort
|
Stufenschieber
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Mikroperforiert
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
135 kg
|
Höhe
|
765 mm
|
Breite
|
550 mm
|
Tiefe
|
125 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
7,8 kg
|
Variantenbesonderheit
|
Mit Gehäusen H 800 x W 1.200
Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
55,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
76,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,67 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
31,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
667,0 kg