Schneider-Electric
 
NSYMFB Bild- scope
NSYMFB
Spacial SF/SM-Montageschienenhalterung, M6-Schneidschrauben, VE: 4 Stück
EAN Code: 
3606480065422
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör-/Teilekategorie Montagezubehör
Produkt oder Komponententyp Befestigungswinkel
Anwendung Mehrzweck
Montagehalterung Standard- oder System-Montageschienen
Kompatible Produktfamilie Spacial SF
Spacial SM
Spacial SD
Spacial SFX
Spacial SMX
Spacial SDX
Geräteaufbau Befestigungselemente
4 Halterungen zur Befestigung der Profile
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Material Steel
Zusatzmerkmale
Oberflächenfinish Zinkbeschichtet
Befestigung Mit Schrauben - Schraubentyp M6-Schneidschraube
Einstellung Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Höhe 36 mm
Breite 74 mm
Tiefe 144 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 300 g
Höhe VPE1 3,6 cm
Breite VPE1 7,4 cm
Länge VPE1 14,4 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months