Schneider-Electric
 
NSYMFP2M8 Bild- scope
NSYMFP2M8
Räumliches SFM - 2 feste Frontplatten für Modularität - 100x800 mm - 5M
EAN Code EAN Code: 
3606480850318
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Feste Wand für Module
Anwendung Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses -B: 800 mm
Gesamtzahl der 50-mm-Module 2
Montageort Unten
Oben
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFM
Geräteaufbau 2 Platte
2 Querprofil
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben - von der Außenseite des Gehäuses Ort
Höhe Nennwert: 100 mm
Breite Nennwert: 800 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 78,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,84 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 29,0 cm
VPE 2 Breite 37,5 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 28,4 kg