|
|
|
NSYMFP5M6
Räumliches SFM - 2 feste Frontplatten für Modularität - 250x600 mm - 2M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Feste Wand für Module
|
Anwendung
|
Kompartimentierte Anwendung
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-B: 600 mm
|
Gesamtzahl der 50-mm-Module
|
5
|
Montageort
|
Oben
Unten
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Geräteaufbau
|
2 Platte
2 Querprofil
|
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - von der Außenseite des Gehäuses Ort
|
Höhe
|
Nennwert: 250 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
35,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
92,0 kg