|
|
|
NSYMM106
Einfache Montageplatte H1000xB600mm, aus verzinktem Stahl
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
- H: 1000 mm W: 600 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Ansatzbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Gerade
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsart
|
Befestigt auf den hinteren Halterungen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselemente
|
Permanente zulässige Last
|
150 kg
|
Höhe
|
950 mm
|
Breite
|
550 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
10,244 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
56,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
95,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,1 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
39,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
327,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|