|
|
|
NSYMM108
Einfache Montageplatte H1000xB800mm, verzinkter Stahl, Abmessungen umkehrbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 800 mmB: 1000 mm
-H: 1000 mmB: 800 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
950 mm
|
Breite
|
750 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
13,96 kg
|
Variantenbesonderheit
|
Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
75,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
95,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,87 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
39 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
569 kg