|
|
|
NSYMM11SB
Montageplatte METALL 150 X 150 MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SBM
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Metallisch
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch 2 Schrauben - Schraubentyp Ø5 mm Gewindeschneidschrauben - Gehäuseboden Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
1,125 kg Schrankrückwand
|
Höhe
|
Nennwert: 125 mm
|
Breite
|
Nennwert: 135 mm
Befestigungspunke: 114 mm
|
Fläche und Nutzfläche
|
Nennwert: 22500 mm²
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,178 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
14 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
178 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,3 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,528 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
1200
|
VPE 3 Höhe
|
45 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
246 kg