|
|
|
NSYMM14SB
Montageplatte METALL 150 X 400 MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SBM
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Metallisch
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch 2 Schrauben - Schraubentyp Ø5 mm Gewindeschneidschrauben - Gehäuseboden Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
3 kg Schrankrückwand
|
Höhe
|
Nennwert: 125 mm
|
Breite
|
Nennwert: 385 mm
Befestigungspunke: 364 mm
|
Fläche und Nutzfläche
|
Nennwert: 60000 mm²
|
Dicke
|
2 mm
|
Produktgewicht
|
0,724 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
724,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
500
|
VPE 2 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
376,88 kg