|
|
|
NSYMM33SB
Montageplatte METALL 300 X 300 MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SBM
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Metallisch
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch 2 Schrauben - Schraubentyp Ø5 mm Gewindeschneidschrauben - Gehäuseboden Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
4,5 kg Schrankrückwand
|
Höhe
|
Nennwert: 275 mm
|
Breite
|
Nennwert: 285 mm
Befestigungspunke: 264 mm
|
Fläche und Nutzfläche
|
Nennwert: 90000 mm²
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,904 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
28,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
0,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
904,0 g