|
|
|
NSYMM36SB
Montageplatte METALL 300 X 600 MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SBM
|
Geräteaufbau
|
1 Montageplatte
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Metallisch
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch 2 Schrauben - Schraubentyp Ø5 mm Gewindeschneidschrauben - Gehäuseboden Ort
|
Zulässige Dauerbelastung
|
9 kg Schrankrückwand
|
Höhe
|
Nennwert: 275 mm
|
Breite
|
Nennwert: 585 mm
Befestigungspunke: 564 mm
|
Fläche und Nutzfläche
|
Nennwert: 180000 mm²
|
Dicke
|
2 mm
|
Produktgewicht
|
2,466 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
28,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,466 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
506,0 kg